arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Claw jaws for I.D. clamping

Mors à crocs pour le serrage intérieur

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Mors à crocs durcis, à poids réduit et en acier 16MnCr5 pour un serrage intérieur avec plus d'adhérence. Les dentures pointues s'agrippent rapidement dans la surface de la pièce et permettent un serrage sûr.
L'unité de livraison comprend 1 jeu = 3 pièces, les butées de pièces ne sont pas incluses dans l'étendue de la livraison.

Avantages - Vos bénéfices

  • Données de coupe précises lors de la coupe à la volée
    Une troisième rangée de mors supplémentaire (à partir d'un diamètre de mandrin de 200 mm) permet d'augmenter l'avance et la profondeur de coupe
  • Cémenté
    La surface durcie entraîne une moindre usure des mors
  • Serrage enveloppant de la pièce
    La transmission de couples élevés assure un usinage économique avec des vitesses et des performances de coupe élevées
  • Vitesses de rotation élevées en présence d'une force centrifuge réduite
    Grâce à un faible poids et à un contour de serrage optimisé, une force de serrage maximale peut être obtenue sur toute la plage de serrage
  • Grande souplesse en raison de la normalisation
    Les combinaisons possibles de mors de base, mors intermédiaires et mors rapportés permettent d'augmenter le champ d'application de la plage de composant standard de plus de 50 %.
  • Flexibilité dans les plages de serrage
    La variation des plages de serrage permet de réduire considérablement les coûts d'investissement