arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBM-STA 160 图片仅供参考

SBM-STA 160

齿形杆,铝制

ID 112169

SBM-STA 160, 齿形杆,铝制

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 探索其他不同高度和宽度的铝制或钢制齿形杆。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 齿形杆,铝制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 16.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 60.0
长度 L [mm] 420.0
材料 铝
m/件 [kg] 2.8