SBM-ST 172
齿形杆,钢制
ID 112172
SBM-ST 172, 齿形杆,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 17 mm
- 供货单位: 1 件
- 探索其他不同高度和宽度的铝制或钢制齿形杆。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Specifiche tecniche
| 产品组 | 齿形杆,钢制 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 17.0 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 高度 H [mm] | 100.0 |
| 长度 L [mm] | 420.0 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/件 [kg] | 12.8 |