arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
2 SWKK 125 類似のイラスト

2 SWKK 125

スチール製ストレートソフトトップジョー

ID 126100

2 SWKK 125, スチール製ストレートソフトトップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 16 mm
  • パス幅: 14 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 2 点入り
ツール:
  • その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de aço
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 16.0
Largura da guia S [mm] 14.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 48.0
Altura H1 [mm] 45.5
Altura H2 [mm] 45.0
Comprimento L [mm] 60.0
Espaçamento do furo a [mm] 31.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/conjunto [kg] 1.5