arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHB-J 82

SHB-J 82

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 133110

SHB-J 82, Morsetti riportati a gradino rigidi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti riportati a gradino rigidi
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 14.0
Larghezza B [mm] 32.0
Altezza H [mm] 38.0
Lunghezza L [mm] 79.0
Profindità di serraggio T [mm] 12.0
Spaziatura dei fori a [mm] 16.0
Spaziatura dei fori b [mm] 25.0
Spaziatura dei fori c [mm] 25.0
Vite M12
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 1.2
Peso ridotto per un maggiore numero di giri