arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPA-OB 40-16G6

SPA-OB 40-16G6

クランプピン

ID 1398359

Spannbolzen Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbolzen ohne Zentrierbund
  • Zentrierbolzen
Technische Daten:
  • Haltekraft M12: 50 kN
  • Haltekraft M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Forza di ancoraggio M12 [kN] 50.0
Forza di ancoraggio M16 [kN] 75.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Variante Perni di centraggio
Peso [kg] 0.3

La fornitura comprende
Perno di serraggio, senza vite di fissaggio