arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Clamping pins

Pasadores de sujeción

Pasadores de sujeción
Pernos de sujeción con cono corto para una conexión por unión de forma de piezas o dispositivos con los módulos de sujeción.

Ventajas y beneficios

  • Posicionamiento mediante forma cónica corta
    Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm

Opciones e información especial

  • VERO-S SPA, SPB, SPC 40
    Perno de sujeción con diámetro de centraje reducido para una conexión por unión de forma de piezas con los módulos de sujeción.
  • VERO-S SPA-B, SPB-B, SPC-B 40
    Pin de sujeción con paso de barra para un montaje flexible en la pieza de trabajo con una compensación mínima de errores de coaxialidad de rosca.
  • VERO-S SPA-OB, SPB-OB, SPC-OB 40
    Pines de sujeción sin anillo de centraje
  • VERO-S SPA-T, SPB-T, SPC-T 40
    Pin de sujeción para el montaje en mesas con ranura en T para la fijación posterior de módulos básicos y de apilamiento encima de estas.