Moduly pro nastavení výšky
Stohovací moduly
Stohovací moduly s integrovaným přiváděním médií k dosažení široké škály upínacích výšek.
Popis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- Five standardized heights are available
Individual adjustment of the clamping pillars to the respective clamping task - 중첩 모듈을 통한 미디어 전송
For simple and easy actuation of the pneumatic direct clamping module - 구성품 간 범위 제한이 없는 핀 센터링
0.005mm 미만의 뛰어난 반복 정밀도 - 중첩 모듈 간 지능형 클램핑 연결
간단하고 빠른 작동 - 부식 없는 스테인리스강 디자인
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
옵션 및 특별 정보
- 중첩 모듈은 5가지 표준화된 높이로 이용할 수 있으며 클램핑 열 높이 사전 설정에 사용됩니다. 중첩 모듈은 고정밀도의 짧은 테이퍼 센터링 메커니즘을 통해서 다른 구성품과 빠르고 안정적으로 결합할 수 있습니다. 추가로, 중첩 모듈은 기본 모듈에서 클램핑 모듈까지 압축 공기를 제공하기 위해 기본 제공 미디어 피드 스루를 지닙니다.