arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDP-5X-SM 99-80

WDP-5X-SM 99-80

Módulos de apilamiento

ID 471607

Sistema de sujeción modular para la sujeción directa de piezas - versión estándar

Propiedades del producto:
  • Módulo de apilamiento
  • Unidad de transferencia de medios integrada
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø99 x 80 mm
  • Fuerza de retracción:: 10 - 25 kN
  • Fuerza de retención: 50 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Par de accionamiento: 20 - 50 Nm
  • Peso: 3.9 kg
altura H [mm] 80.0
Fuerza de retracción mín. [kN] 10.0
Fuerza de retracción máx. [kN] 25.0
Interfaz del módulo de fuerza de retención [kN] 50.0
Momento de accionamiento mín. [Nm] 20.0
Momento de accionamiento máx. [Nm] 50.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.9

Material suministrado
Módulo de apilamiento