arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV 510-A20 類似のイラスト

FFV 510-A20

標準取付板

ID 836072

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z510
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 20
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 580 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 463.6 mm
  • 高さ: 50 mm
  • 貫通穴: 325 mm
  • 重量: 62.7 kg
チャック側面 Z510
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 20
チャック・ピッチサークル [mm] 580.0
スピンドル・ピッチサークル [mm] 463.6
高さ [mm] 50.0
貫通穴 [mm] 325.0
重量 [kg] 62.7

納品内容
取付板、取付ねじ