arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z270-A6 類似のイラスト

FFV Z270-A6

標準取付板

ID 836040

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z270
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 6
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 318 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
  • 高さ: 38 mm
  • 貫通穴: 103.2 mm
  • 重量: 15 kg
卡盘侧 Z270
机床侧 ISO 702-1 Nr. 6
卡盘节圆 [mm] 318.0
主轴节圆 [mm] 133.4
高度 [mm] 38.0
通孔 [mm] 103.2
重量 [kg] 15.0

标配范围
法兰板,安装螺纹