GSC-G-2 M12-T12
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 490756
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ベースボディ用クランプネジ
- ベースボディを介してクランプデバイスを直接取り付ける際に使用します。
- T- スロットに適しています。: 12 mm
- ネジ : M12
- 重量: 0.1 kg
技術的詳細
| ネジ | M12 |
|---|---|
| T- スロットに適しています。 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
納品内容
クランプネジ