arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-CG5-B 80-57-27

SGWB-CG5-B 80-57-27

リバーシブルジョーグリップ

ID 1494322

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klem carbide-grip, beweegbaar
  • Snelwisselklauw
  • Geschikt voor: KSX-C2 125
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 57 x 27 mm
  • grip stap: 5 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
Breedte [mm] 80.0
Diepte [mm] 57.0
Hoogte [mm] 27.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.8

Levering
Systeemklauw