arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 630-2 類似のイラスト

SP 630-2

クランピングインサート

ID 194115

SP 630-2, クランピングインサート
  • 高さ H: 16 mm
  • 長さ L: 34.5 mm
  • 幅 B: 70 mm
  • ねじ G: M8
高さ H [mm] 16.0
長さ L [mm] 34.5
幅 B [mm] 70.0
ねじ G M8