GBS-G5 100-35-10
Ganascia a gradino
IDnr. 1373333
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino, presa 5 mm
- Interfaccia 1: W-100-1
- Dimensioni: 100 x 35 x 10 mm
- gradino di presa: 5 mm
- Peso: 0.23 kg
Technische gegevens
| 幅 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 10.0 |
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.23 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ