arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AB H 106 M6 類似のイラスト

AB H 106 M6

ワークピン

ID 10012135

AB H 106 M6, ワークピン ハード
  • 高さ H: 10 mm
  • レンチサイズ A/F: 10
  • ねじ G: M6
  • 材質: Stahl C45
  • デリバリーユニット: 1 点
Height H [mm] 10.0
Wrench size A/F 10.0
Thread G M6
Hard yes
Material Stahl C45
hard yes
Delivery unit 1 piece