arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-T-W 185-46 類似のイラスト

SBS-T-W 185-46

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8703690

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA THW plus 185-52
テクニカルデータ:
  • 直径: 46.5 mm
  • 重量: 1.2 kg
ØA [mm] 52.0
B [mm] 23.5
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 23.5
E max. [mm] 110.8
F [mm] 88.4
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
重量 [kg] 1.2