arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-T-W 260-80 類似のイラスト

SBS-T-W 260-80

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8703310

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA THW plus 260-81
テクニカルデータ:
  • 直径: 80.5 mm
  • 重量: 3.1 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 33.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 33.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 85.4
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
重量 [kg] 3.1