ROTA TPS 315-105 K-SV90°
Stationaire 3-klauwplaten, pneumatisch aangedreven
ID 88000779
Stationaire aangedreven klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Basisplaat voor stationair gebruik
- Doorgaand gat: 105 mm
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 5 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 100 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Hoogte klauwplaat: 158 mm
- Gewicht: 72 kg
技術的詳細
| Vertanding | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 100.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag per klem [mm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 72.0 |
Levering
Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen