KSP3-LH 315-Z-AS
空圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1409329
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- クランプ力の増幅 / 外部固定
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 315 x 315 x 136 mm
- 最大作動圧力での把持力: 40 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 6.5 - 12.5 kN
- 片側ストローク: 18 mm
- 最大ジョー高さ: 500 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 作動圧力: 3 - 6 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 21500 cm³
- 閉 / 開時間: 2 s
- 重量: 70 kg
技術的詳細
| 单指行程 [mm] | 18.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 40.0 |
| 弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] | 6.5 |
| 弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] | 12.5 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.02 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 500.0 |
| 距离 H [mm] | 40.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 21500.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 70.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)