arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSH3-LH 160-Z-IM

KSH3-LH 160-Z-IM

带接近式传感器卡爪检测的液压二爪动力虎钳

ID 1467606

标准液压虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 感应式夹爪监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 160 x 87,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 40 kN
  • 单指行程: 8 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 10 - 120 bar
  • 每双行程油耗: 100 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.5 s
  • 重量: 14 kg
单指行程 [mm] 8.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 40.0
最小工作压力 [bar] 10.0
最大工作压力 [bar] 120.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 25.0
每双行程油耗 [cm³] 100.0
闭合/张开时间 [s] 1.5
重量 [kg] 14.0

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、感应式接近开关、连接电缆、护盖、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

采用电磁方式监控夹持滑块的位置
可以使用接近开关监控基爪终端位置之间的两个夹爪位置(例如“打开”和“夹紧”)。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)