KSH3-LH 140-Z
油圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1463185
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 140 x 140 x 77,7 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 30 kN
- Stroke per jaw: 7 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 10 - 120 bar
- Oil consumption per double stroke: 70 cm³
- Closing/opening time: 1 s
- Weight: 9.1 kg
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 7.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 30.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 10.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 120.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 60.0 |
| 距離 H [mm] | 20.0 |
| ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] | 70.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 9.1 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。