arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSH3-LH 250

KSH3-LH 250

油圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1463199

油圧式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 250 x 210 x 103,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 50 kN
  • 片側ストローク: 15 mm
  • 最大ジョー高さ: 150 mm
  • 繰り返し精度: 0.02 mm
  • 作動圧力: 10 - 60 bar
  • ダブルストロークごとの油消費量: 330 cm³
  • 閉 / 開時間: 2.5 s
  • 重量: 35 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 15.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 50.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 10.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 60.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.02
Max. výška čeľuste [mm] 150.0
Vzdialenosť H [mm] 40.0
Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu [cm³] 330.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 2.5
Hmotnosť [kg] 35.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a silový upínací blok, krycie zátky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na prevádzku

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)