KSH3-LH 64-Z
油圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1463155
油圧式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 64 x 64 x 55,7 mm
- 最大作動圧力での把持力: 4.5 kN
- 片側ストローク: 4 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 10 - 120 bar
- ダブルストロークごとの油消費量: 10 cm³
- 閉 / 開時間: 0.5 s
- 重量: 1.5 kg
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 4.5 |
| 最低作動圧力 [bar] | 10.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 120.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 60.0 |
| 距離 H [mm] | 10.0 |
| ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] | 10.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 0.5 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。