arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346

适用于大型机床的双磁铁

Ident.-Nr. 1546544

Lieferzeit auf Anfrage
标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 双磁台电永磁吸盘
  • 状态显示
  • 技术: 方形磁极
  • 磁铁类型: ALNiCO + 钕
  • 无退磁循环
技术参数:
  • 尺寸: 1030 x 315 x 346 mm
  • 磁极尺寸: 50 x 50 mm
  • 磁极数量: 48
  • 极丝: M8
  • 连接: 4-PIN
  • 通道数量: 1
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级 IP: 67
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 600 kg
L [mm] 1030.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
最大夹持力* [kN] 188.0
磁极数量 48.0
连接 4-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
重量 [kg] 600.0

标配范围
双磁铁、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块