arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRS-A2-070 430 x 430

MFRS-A2-070 430 x 430

角型ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 1304538

標準マグネットクランピング技術

中止情報:
  • 販売終了日: 2025-10-24
  • 置き換え対象物: 1595029
特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: スクエアポール
  • マグネット・タイプ: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: 430 x 430 x 86 mm
  • ポールサイズ: 70 x 70 mm
  • 極数: 16(ポールネジ M10)
  • 柱ごとの最大保持力: 7.7 kN
  • 合計の最大保持力: 123.2 kN
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 110 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • 位置決めクイック接続: A(標準位置)
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 4-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 430.0
H [mm] 86.0
最大把持力 [kN] 123.0
極数 16.0
接続 4-PIN
チャンネル数 1.0
主電源 400 V / 460 V
最小ワーク厚さ [mm] 20.0
重量 [kg] 110.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)