arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MHM-IT2 125 Ilustração semelhante

MHM-IT2 125

Ímã de elevação para elevação horizontal de peças

N.º de identificação 1495616

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Ímã de elevação permanente
  • Tipo de ímã: Neodímio
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 80 x 150 mm
  • Força de retenção plana: 125 kg
  • Força de retenção redonda: 60 kg
  • Min. espessura da peça: 8 mm
  • Diâmetro de fixação: 40 - 185 mm
  • Máx. comprimento da peça: 2000 mm
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 7 kg
Força de retenção plana [kg] 125.0
Força de retenção redonda [kg] 60.0
Min. espessura da peça [mm] 8.0
Min. diâmetro da peça [mm] 40.0
Máx. diâmetro da peça [mm] 185.0
Máx. comprimento da peça [mm] 2000.0
Peso [kg] 7.0

Escopo de fornecimento
Ímã de elevação, manual de operação, declaração de conformidade CE