WZS SAACKE FLANGE Ø20x90
Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
ID 206672
WZS SAACKE FLANGE Ø20x90, Tool grinding toolholder
- WZS SAACKE
- Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
- Toolholder interface: FLANSCH/FLANGE
- Clamping diameter D1: 20 mm
- Projecting length L1: 90 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
技術的詳細
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou |
|---|---|
| Řada | WZS SAACKE |
| Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 130.6 |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 53.0 |
| L5 [mm] | 68.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 31.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.12 |
Provedení
Upevnění hydraulického upínače nástrojů SAACKE Ø 80 mm
Elektricky spouštěné upínání
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.