WZS WALTER Ø20x70
圧縮作動式の油圧ツールホルダー
ID 206646
WZS WALTER Ø20x70, ツール研磨ツールホルダー
- WZS WALTER
- 圧縮作動式の油圧ツールホルダー
- クランプ径 D1: 20 mm
- 突出長さ L1: 70 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
技術的詳細
| Tecnologia | Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione |
|---|---|
| Serie | WZS WALTER |
| Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| L5 [mm] | 57.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 31.5 |
| G | M12x1 |
| Peso [kg] | 1.8 |
L'adattatore per l'azionamento del portautensili per rettifica utensili servocomandato è disponibile come accessorio (ID 206640)
Versione
Attacco del mandrino idraulico Ø 70 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.