THL-A plus 100 Z-Z
Lunety s výkyvným ramenem páky
ID 825121
Standardní luneta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Centrální mazání
- Cylindrické válečky
- Upínací rozsah: 4 - 52 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 1 kN
- Aktivační tlak: 6 - 50 bar
- Přesnost vystředění: < 0.02 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Max. obvodová rychlost: 895 m/min
- Vlastní hmotnost: 6.5 kg
技術的詳細
| Typ mazání | Centrální mazání |
|---|---|
| Válečky | válcové |
| Min. upínací Ø [mm] | 4.0 |
| Max. upínací Ø [mm] | 52.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 50.0 |
| Max. upínací síla na každou kladku [kN] | 1.0 |
| Přesnost vystředění [mm] | < 0.02 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Max. obvodová rychlost [m/min] | 895.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.5 |