arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
OPUS-H3 250-110 類似のイラスト

OPUS-H3 250-110

中心貫通穴付きシリンダー

ID 1360395

クランピング・シリンダー標準バージョン

特長:
  • 中心貫通穴付きシリンダー
  • 貫通穴: 110.5 mm
テクニカルデータ:
  • ピストンストローク: 35 mm
  • ピストン面: 247 cm²
  • 45 bar 時の引張力: 110 kN
  • オイルリーク率: 9 l/min
  • 最大作動圧: 45 bar
  • 最大回転速度: 3600 1/min
  • 重量: 49 kg
最大回転速度 [1/min] 3600.0
ピストン面 [cm²] 247.0
ピストンストローク [mm] 35.0
貫通穴 [mm] 110.5
最高圧力 [bar] 45.0
45 bar 時の引張力 [kN] 110.0
オイルリーク率 [l/min] 9.0
慣性モーメント [kgm²] 0.28
電力消費量  [kW] 2.2
重量 [kg] 49.0