OPUS-V 250
중심 폐쇄 실린더
ID 823327
클램핑 실린더 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 중심 폐쇄 실린더
- 미디어 공급용 피드 스루: 12.5 mm
- 피스톤 스트로크: 60 mm
- 피스톤 표면: 457 cm²
- 40바의 장력: 180 kN
- 오일 누출률: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- 최대 작동 압력: 50 bar
- 최대 회전 속도: 2000 1/min
- 중량: 88 kg
Technické údaje
| 최대 회전 속도 [1/min] | 2000.0 |
|---|---|
| 피스톤 표면 [cm²] | 457.0 |
| 피스톤 스트로크 [mm] | 60.0 |
| 최대 압력 [bar] | 50.0 |
| 40바의 장력 [kN] | 180.0 |
| 오일 누출률 [l/min] | 2.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.92 |
| 중량 [kg] | 88.0 |