ROTA-S plus 2.0 315-92 C8-SFG
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 819024
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 92 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 8
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 9.8 mm
- 歯ピッチ: 7 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 220 Nm
- 最大回転速度: 3400 1/min
- 重量: 62.6 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3400.0 |
| 最大把持力 [kN] | 180.0 |
| 最大トルク [Nm] | 220.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 9.8 |
| 歯ピッチ [mm] | 7.0 |
| フランジ付き高さH [mm] | 130.0 |
| 重量 [kg] | 62.6 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書