arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 500-162 A15-VP1

ROTA-S plus 500-162 A15-VP1

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 814359

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 162 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 歯ピッチ: 8.5 mm
  • 最大把持力: 270 kN
  • 最大トルク: 320 Nm
  • 最大回転速度: 1500 1/min
  • 重量: 183 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 15
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 1500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 토크 [Nm] 320.0
스트로크/죠 [mm] 12.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 183.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척