arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 630-252 C15-SFG

ROTA-S plus 630-252 C15-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 814262

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 252 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 15
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 15 mm
  • 歯ピッチ: 8.5 mm
  • 最大把持力: 270 kN
  • 最大トルク: 350 Nm
  • 最大回転速度: 1000 1/min
  • 重量: 256 kg
Typ vretena ISO 702-3
Veľkosť vretena Nr. 15
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 1000.0
Max. upínacia sila [kN] 270.0
Max. krútiaci moment [Nm] 350.0
Zdvih/čeľusť [mm] 15.0
Rozstup zubov  [mm] 8.5
Hmotnosť [kg] 256.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku