ROTA-S plus 630-252 D11-VP2
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 814663
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 252 mm
- 主轴架: ISO 702-2 Nr. 11
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 15 mm
- 齿距: 8.5 mm
- 最大夹持力*: 270 kN
- 最大扭矩: 350 Nm
- 最大旋转速度: 1000 1/min
- 重量: 256 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大トルク [Nm] | 350.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 256.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書