arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA 2B 315 Z220-KV

ROTA 2B 315 Z220-KV

动力车床卡盘,无通孔

ID 813071

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 二爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 18 mm
  • 活塞行程: 32 mm
  • 最大夹持力*: 85 kN
  • 最大启动力: 68 kN
  • 最大旋转速度: 2200 1/min
  • 重量: 36 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 2200.0
最大夹持力* [kN] 85.0
最大启动力 [kN] 68.0
行程/卡爪 [mm] 18.0
活塞行程(H) [mm] 32.0
惯性矩 [kgm²] 0.38
重量 [kg] 36.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册