ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°
シールド 6 ジョー旋盤用パワーチャック
Identifikačné číslo 1331058
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 6-ジョー 補整チャック
- 密閉設計
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 片側ストローク: 8 mm
- ピストンストローク: 18.5 mm
- 振り子補償: ± 2 mm
- 最大把持力: 64 kN
- 最大作動力: 38 kN
- 最大回転速度: 3000 1/min
- 重量: 36 kg
Technické údaje
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 3000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 64.0 |
| 最大作動力 [kN] | 38.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 18.5 |
| 振り子補償 [mm] | ± 2 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.31 |
| 重量 [kg] | 36.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書
クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。