ROTA NCR 200 Z170-KV
Silové upínacie skľučovadlo bez priechodného otvoru
Identifikačné číslo 860020
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
- Kompenzácia kyvadla: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 6 mm
- Zdvih piesta: 15 mm
- Kompenzácia kyvadla: ± 1 mm
- Max. upínacia sila: 50 kN
- Max. ovládacia sila: 28 kN
- Max. počet otáčok: 3500 1/min
- Hmotnosť: 17.5 kg
Technické údaje
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 50.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 28.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 15.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 1 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.09 |
| Gewicht [kg] | 17.5 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- purple
-
SFA 160*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing