ROTA THW plus 185-52 A6-GBK
Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen
ID 800613
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 6.7 mm
- Tandsteek: 4.712 mm
- Zuigerslag: 23 mm
- Max. opspankracht: 64 kN
- Max. bedieningskracht: 36 kN
- Max. draaisnelheid: 5700 1/min
- Gewicht: 18 kg
技術的詳細
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 5700.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 64.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 36.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.7 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.712 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 23.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.08 |
| 중량 [kg] | 18.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척