ROTA THW3 225-66 A6-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
ID 1366707
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de pistão de anel de 3 castanhas
- Design selado
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 66 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Intervalo de lubrificação significativamente maior em comparação com um mandril de troca rápida de castanhas convencional.
- Forças de fixação constantes e, portanto, qualidade consistente da peça
- Curso por castanha: 7.4 mm
- Passo dos dentes: 4.712 mm
- Curso do pistão: 21 mm
- Força de fixação máx.: 82 kN
- Máx. força de atuação: 41 kN
- Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
- Peso: 26.8 kg
技術的詳細
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 82.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 41.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.4 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.712 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 21.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.19 |
| Peso [kg] | 26.8 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso