ROTA THW3 315-104 Z220-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 1366715
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3 ジョーリングピストンチャック
- 密閉設計
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 104 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 8.6 mm
- 歯ピッチ: 5.498 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 150 kN
- 最大作動力: 80 kN
- 最大回転速度: 3600 1/min
- 重量: 58.1 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 150.0 |
| 最大启动力 [kN] | 80.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.6 |
| 齿距 [mm] | 5.498 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.83 |
| 重量 [kg] | 58.1 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册