ROTA-S plus 2.0
Manual lathe chuck with quick jaw change
Versatile useable manual lathe chuck with jaw quick-change system for jaw change in 60 seconds.
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Système confortable de changement rapide des mors
Réduction des temps et des coûts de réglage - Grand diamètre de passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Répétabilité maximale lors du changement rapide de mors
Aucun réalésage des mors rapportés nécessaire - Dispositifs de sécurité visuels
Sécurité d'utilisation maximale - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Système modulaire de douilles de protection
Adaptation optimale aux nouvelles fonctions de serrage grâce à la douille centrale interchangeable. - Très bon comportement de la vitesse de rotation force de serrage
Utilisation parfaite de la performance de la machine - Mors de base à denture oblique SFG
Compatible avec ROTA-S plus et le système « F » (Forkardt) - Clé de serrage de sécurité ergonomique, plus légère
Utilisation ultra simple - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Haute précision de répétabilité de changement des mors et de concentricité
Options et informations particulières
- Mandrin à changement rapide de mors avec interface de mors de base à denture inclinée
Le mandrin manuel ROTA-S plus 2.0 est un mandrin de tour hautement efficace pour les fonctions de serrage les plus variées. Il est disponible comme mandrin à 2 et 3 mors. Le système de crémaillère hautement efficace et le système de lubrification optimisé permettent un processus de serrage fiable avec des forces de serrage élevées constantes. L'excellent rapport force de serrage-vitesse permet une utilisation optimale du potentiel de la machine et augmente ainsi l'efficacité de votre production. - Le système à changement rapide des mors du mandrin à serrage manuel ROTA-G plus 2.0 réduit considérablement les coûts de mise en place, le processus de mise en place étant réalisé en moins de 60 secondes. Grâce au système à changement rapide, il n'est plus nécessaire d'aléser les mors.