説明
Avantages - Vos bénéfices
- Haute précision.
Précision en concentricité stabilité dimensionnelle et qualité de surface dans le domaine du micromètre - Serrage en douceur
Déformation minimale de la pièce, idéale pour les géométries à parois minces - Faible influence de la force centrifuge
Possibilité d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en limitant la perte de force de serrage - Sécurité de process élevée
Force de serrage reproductible, contact défini et peu d'influence de la force centrifuge - Processus stable pendant la rectification initiale et la finition
Réduction de l'excitation vibratoire et assise régulière - Protection de la surface
Idéal pour les surfaces usinées ou rectifiées. - Construction extrêmement compacte.
Cercle d'oscillation et liberté d'action maximale de l'outil - Conception visant à réduire la fatigue
Dans des conditions optimales, les mandrins réalisent plusieurs millions de cycles de serrage
Options et informations particulières
- Serrage doux – mandrin à membrane pour une forme parfaite et une position exacte
Les mandrins à membrane ROTA MEM sont la solution idéale pour les tâches de maintien de haute précision à l’échelle du micromètre, pour les applications de tournage, de rectification et de mesure dans lesquelles les dispositifs de serrage conventionnels approchent leurs limites. Ils sont utilisés partout où des exigences très strictes en matière de faux-rond, de stabilité dimensionnelle et de qualité de surface sont requises. Les mandrins à membrane sont particulièrement adaptés aux pièces à parois minces ou sensibles, car ils garantissent des forces de serrage régulières sans pics de force radiale et peuvent compenser les imperfections de forme de celles-ci grâce à la membrane relativement souple. En outre, leur fonctionnement à faible usure, leur faible force centrifuge et leur grande fiabilité contribuent de manière décisive à l'augmentation de l'efficacité de la production en série.