SPEEDY BAT
Elevador magnético alimentado por bateria para elevação horizontal de peças de trabalho
Elevador magnético eletropermanente alimentado por bateria com alta força de retenção e confiabilidade do processo
Description
利点と特長
- 充電プロセス中にのみ必要な電気接続
高い適応性 - 誤動作で停止しないように近接センサーでラグをロード
消磁コマンドは、ワークが安全に置かれた後でないと起動しません。 - MAG/DEMAGプロセスへ一時的なエネルギーを供給する最先端の永久電子技術
永久磁石の力により、電源がなくても確実に負荷を扱うことができます。 - ハンドリモコンは同梱されています
ワークを動かすときの人間工学と制御の最大化 - 高い耐熱性
80°C までリフティング装置を安全に操作可能
オプション、その他
- 最高の信頼性を誇る汎用性の高いマグネットリフター
平らなワークを高い信頼性で吊り上げるために開発されたのが、電動永久磁石式リフター SPEEDY BAT です。充電以外に電気的な接続を必要としないため、非常に汎用性が高い。バッテリーを標準で供給しているため、最大で700回の着磁、脱磁が可能です。