arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

制御ユニット

モジュール式の構造の制御ユニットによるユーザーの利便性の向上

SCHUNK 製 MAGNOS 制御ユニットは、マグネットチャックの励磁または消磁に使用します。この制御ユニットは、モジュール式の構造と理想的な保持力調節機能を備え、個別の要件に合わせて簡単迅速に保持力の調節を行うことができます。

高性能をお約束。メリット。

  • 拡張性を持つモジュール
  • アプリケーションに応じた様々なバージョン
  • 16-段階保持力調整
  • LED でクランプ状態を表示
  • 豊富なアクセサリ
  • 所有筛选器
    9 条结果
    KEH plus

    KEH plus

    Modulaire bedieningseenheden met regeling van de vasthoudkracht voor het magnetiseren of demagnetiseren van maximaal acht magnetische klauwplaten.
    显示系列
    420650
    Até 1 
    400 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN 
    420660
    Até 1 
    460V/60Hz 
    1x 4-PIN 
    420651
    Até 2 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420661
    Até 2 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420652
    Até 4 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420662
    Até 4 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420653
    Até 8 
    400 V / 50 Hz 
    2x ILME 
    420663
    Até 8 
    460V/60Hz 
    2x ILME 
    420655
    Até 1 
    220 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN