KS-H-LH 125-360-CI IOL
Morsa idraulica a corsa lunga
Ident.-Nr. 1601743
Morsa a corsa lunga, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Sistema di misurazione del percorso IO-Link
- Corpo base nichelato
- Trasferimento pneumatico del fluido nella ganascia base
- Interfaccia IO-Link: Collegamento a cavo fisso
- Standard
- Dimensioni: 125 x 360 x 110 mm
- Corsa per griffa: 55 mm
- Forza di serraggio a 230 bar: 40 kN
- Pressione d'azionamento: 10 - 250 bar
- Peso: 29 kg
Technische Details
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 고정력 230 bar [kN] | 40.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 10.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 250.0 |
| 중량 [kg] | 29.0 |
제공 범위
바이스, 작동 매뉴얼, 시스템 죠 없음, 기계 제어에 통합하기 위한 연결 케이블 없음
센서형 경로 측정
베이스 죠 위치를 감지하고 IO-Link를 통해 기계 제어로 전송.
시스템 죠로 공압 매체 전달
동적 압력 또는 클램핑 표면 청소를 통한 공작물 접촉 제어의 경우, 고객은 이에 따라 시스템 죠를 준비해야 합니다.