arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KS-H-LH 125-360

KS-H-LH 125-360

Hydraulic long stroke vise

ID 1601744

Long stroke vise, standard

Product features:
  • Without system jaws
  • Nickel-plated base body
  • Standard
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 360 x 110 mm
  • Stroke per jaw: 55 mm
  • Clamping force at 230 bar: 40 kN
  • Operating pressure: 10 - 250 bar
  • Weight: 29 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
在 230 bar 下的夹持力 [kN] 40.0
最小工作压力 [bar] 10.0
最大工作压力 [bar] 250.0
重量 [kg] 29.0

标配范围
虎钳、操作手册;无系统夹爪