arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

适于微型应用的快换系统

世界上最扁平的快换模块

VERO-S NSE mikro 微型模块将 SCHUNK VERO-S 快换系统的工件快速更换效果提升到新高度。首次实现在几秒钟内,以小于 0.005 mm 的重复精度更换最小的组件。高度仅为 12 mm,外径只有 Ø 49 mm,这是 SCHUNK 产品系列中最扁平的快换模块。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 可以降低 90% 的装设成本
  • 重复精度 < 0.005 mm
  • 极为扁平的小型快换模块
  • 下拉力可达 400 N
  • 形状配合,自锁连接
  • Estações de fixação com NSE mikro

    Estações de fixação com NSE mikro

    Estações de fixação para microaplicações com módulos VERO-S NSE mikro, como base para processos de configuração extremamente rápidos de dispositivos de fixação.
    Show series
    Paletes de fixação vazios para NSE mikro

    Paletes de fixação vazios para NSE mikro

    Paletes de fixação vazios para colocação nas estações de fixação VERO-S e para design personalizado com dispositivos de fixação.
    Show series
    Módulos individuais NSE mikro

    Módulos individuais NSE mikro

    Os módulos de paletes de troca rápida da série VERO-S NSE mikro são feitos de aço inoxidável e são usados para "microaplicações".
    Show series
    Pinos de fixação para NSE mikro

    Pinos de fixação para NSE mikro

    Pinos de fixação com cone para conexão de peças ou dispositivos com os módulos de fixação.
    Show series