arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TPS 160-38 Z-SV90°

ROTA TPS 160-38 Z-SV90°

固定式 3 ジョーチャック、空圧作動

ID 816136

静置型旋盤パワーチャック 標準バージョン

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 38 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z155
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 14H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 4.2 mm
  • 6 bar での最大把持力: 39 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • チャック高さ: 131 mm
  • 重量: 23 kg
Serração 1/16" x 90°
Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] 39.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Curso por castanha [mm] 4.2
Peso [kg] 23.0

Escopo de fornecimento
Placa de torno, pinos, porcas T, encaixe reto, uniões de cotovelo, ferramenta de montagem, manual de operação; sem castanhas de sobrepor